Schneider-Electric
 
XVBC4B7 Bild- scope
XVBC4B7
Leuchtelement, Blinklicht, farblos, 24-48 V DC 24 V AC
EAN Code: 
3389110845167
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XVB Universal
Produkt oder Komponententyp Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit Beleuchtete Einheit
Signaltyp Blitzlicht
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBC
Material Polycarbonat
Lichtquelle Ohne Leuchtmittel, klar
Lampentyp Glühlampe mit BA 15d Sockel
Geschützte LED
Glühlampe
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V AC
24-48 V DC
Zusatzmerkmale
Bauweise Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Maximale Verlustleistung in W 7 W
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung,<= 1 x 1,5 mm² mit Aderendhülse
Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1
Blitzfrequenz 1 Hz
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 63 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Produktgewicht 0,16 kg
Montage
Verschmutzungsgrad 2
Produktzertifizierungen CCC
CSA C22-2 No 14
UL 508
GOST
Normen EN/IEC 60947-5-1
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C: Glühlampe
-25…50 °C: LED
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,152 kg
Höhe VPE1 0,950 dm
Breite VPE1 0,800 dm
Länge VPE1 0,800 dm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months