Schneider-Electric
 
XVBC6B6 Bild- scope
XVBC6B6
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, blau, 24 V AC DC
EAN Code EAN Code: 
3389110845631
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVB Universal
Produkt- oder Komponententyp Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit Beleuchtete Einheit
Signaltyp Blitzlicht
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBC
Material Polykarbonat
Lichtquelle Integrierte Blitzröhre, blau
Lampentyp Blitzentladungsöhre
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC
Blitzenergie 5 J
Zusatzmerkmale
Bauweise Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme < 350 mA DC
< 550 mA AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
Blitzfrequenz 1 Hz
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 157 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Produktgewicht 0,295 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen IEC 60947-5-1
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) Type 4X entspricht UL (Innenraum)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,2 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 9,4 cm
VPE 1 Gewicht 296,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,032 kg
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months