|
|
|
XVBC6G5
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, orange, 120V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVB Universal
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeigeleiste
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
Beleuchtete Einheit
|
Signaltyp
|
Blitzlicht
|
Montagedurchmesser
|
70 mm
|
Komponentenname
|
XVBC
|
Material
|
Polykarbonat
|
Lichtquelle
|
Integrierte Blitzröhre, orange
|
Lampentyp
|
Blitzentladungsöhre
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
120 V AC
|
Blitzenergie
|
5 J
|
Zusatzmerkmale
Bauweise
|
Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
Leistungsaufnahme
|
< 140 mA AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Blitzfrequenz
|
1 Hz
|
CAD-Gesamtbreite
|
70 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
157 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,28 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
Type 4X entspricht UL (Innenraum)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20 cm
|
VPE 1 Breite
|
9 cm
|
VPE 1 Länge
|
9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
276 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,781 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|