Schneider-Electric
 
XVBC8G4 Bild- scope
XVBC8G4
Leuchtelement -10 Joule Blitzlicht, rot, 120V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110845792
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVB Universal
Produkt- oder Komponententyp Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit Beleuchtete Einheit
Signaltyp Blitzlicht
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBC
Material Polykarbonat
Lichtquelle Integrierte Blitzröhre, rot
Lampentyp Blitzentladungsöhre
[UH,nom] Nennhilfsspannung 120 V AC
Blitzenergie 10 J
Zusatzmerkmale
Bauweise Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme < 290 mA AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
Blitzfrequenz 1 Hz
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 157 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Produktgewicht 0,315 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen EN/IEC 60947-5-1
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) Type 4X entspricht UL (Innenraum)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,7 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 315,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,493 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 113
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months