Schneider-Electric
 
XVBL34 Bild- scope
XVBL34
Komp.signalstation m. Dauerlicht, rot XVB, Fassung BA 15d, max. 250 V, IP 65
EAN Code: 
3389110844139
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XVB Universal
Produkt oder Komponententyp Komplette Warnleuchte
Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit. Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung
Beleuchtete Einheit
Signaltyp Dauerlicht
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBL
Material Glasfaserverstärtes Polyamid: Grundeinheit
Polycarbonat: beleuchtete Einheit
Lichtquelle Ohne Leuchtmittel, rot
Lampentyp Glühlampe mit BA 15d Sockel
Geschützte LED
Nennhilfsspannung [UH,nom] <= 250 V
Maximale Verlustleistung in W 7 W
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung,<= 1 x 1,5 mm² mit Aderendhülse
Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 139 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Produktgewicht 0,26 kg
Montage
Verschmutzungsgrad 2
Produktzertifizierungen CCC
CSA C22-2 No 14
UL 508
GOST
Normen EN/IEC 60947-5-1
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C: LED
-25…70 °C: incandescent
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Class I on support tube conforming to IEC 61140
Class II on base unit conforming to IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 on fixing base XVBZ0. conforming to IEC 60529
IP66 on base unit conforming to IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 261 g
Höhe VPE1 8 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 14,8 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 18
Gewicht VPE2 5,166 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months