|
|
|
XVBL6B6
Signalstation blau XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVB Universal
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Komplette Warnleuchte
|
Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit.
|
Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung
Beleuchtete Einheit
|
Signaltyp
|
Blitzlicht
|
Montagedurchmesser
|
70 mm
|
Komponentenname
|
XVBL
|
Material
|
Glasfaserverstärtes Polyamid: Grundeinheit
Polykarbonat: beleuchtete Einheit
|
Lichtquelle
|
Integrierte Blitzröhre, blau
|
Lampentyp
|
Blitzentladungsöhre
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
|
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
Leistungsaufnahme
|
< 350 mA DC
< 550 mA AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Blitzenergie
|
5 J
|
Blitzfrequenz
|
1 Hz
|
CAD-Gesamtbreite
|
70 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
232 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
70 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
|
Produktgewicht
|
0,44 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
Type 4X entspricht UL (Innenraum)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
440,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,746 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|