Schneider-Electric
 
XVBL6G5 Bild- scope
XVBL6G5
Signalstation orange XVB, Blitzlicht 5 J, 120V AC, IP 65
EAN Code EAN Code: 
3389110844801
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVB Universal
Produkt- oder Komponententyp Komplette Warnleuchte
Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit. Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung
Beleuchtete Einheit
Signaltyp Blitzlicht
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBL
Material Glasfaserverstärtes Polyamid: Grundeinheit
Polykarbonat: beleuchtete Einheit
Lichtquelle Integrierte Blitzröhre, orange
Lampentyp Blitzentladungsöhre
[UH,nom] Nennhilfsspannung 120 V AC
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme < 140 mA AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
Blitzenergie 5 J
Blitzfrequenz 1 Hz
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 232 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Produktgewicht 0,425 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen IEC 60947-5-1
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) Type 4X entspricht UL (Innenraum)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 25,2 cm
VPE 1 Gewicht 417,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,476 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 71
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months