|
|
|
XVBL8G6
Signalstation blau XVB, Blitzlicht 10 J, 120V AC, IP 65
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XVB Universal
|
Produkt oder Komponententyp
|
Komplette Warnleuchte
|
Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit.
|
Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung
Beleuchtete Einheit
|
Signaltyp
|
Blitzlicht
|
Montagedurchmesser
|
70 mm
|
Komponentenname
|
XVBL
|
Material
|
Glasfaserverstärtes Polyamid: Grundeinheit
Polycarbonat: beleuchtete Einheit
|
Lichtquelle
|
Integrierte Blitzröhre, blau
|
Lampentyp
|
Blitzentladungsöhre
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
120 V AC
|
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmen mit Schraubklemmung,<= 1 x 1,5 mm² mit Aderendhülse
|
Nennisolationsspannung Ui
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
Leistungsaufnahme
|
< 290 mA AC
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Blitzenergie
|
10 J
|
Blitzfrequenz
|
1 Hz
|
CAD-Gesamtbreite
|
70 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
232 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
70 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Produktgewicht
|
0,46 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA C22-2 No 14
CCC
UL 508
GOST
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
460,0 g
|
Höhe VPE1
|
25,2 cm
|
Breite VPE1
|
8 cm
|
Länge VPE1
|
8 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
12
|
Gewicht VPE2
|
6,233 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|