|
|
|
XVBZ03A
Stützrohr+Halterung L=400mm, Aluminium, XVB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVB
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Befestigungsfuß
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fixing base
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 70 mm
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungsfuß
|
Produktkompatibilität
|
XVBC.
XVBL.
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Ø 25 mm Aluminium-Tragrohr
Befestigungspl, Kunstst schw
|
Höhe unter Sockeleinheit
|
380 mm
|
Farbe
|
Aluminium
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
178,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,71 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)