|
|
|
XVBZ04
Stützrohr+Halterung L=800mm, schwarzes Aluminium, XVB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVB
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Befestigungsfuß
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fixing base
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 70 mm
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungsfuß
|
Produktkompatibilität
|
XVBC.
XVBL.
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Befestigungspl, Kunstst schw
Ø 25 mm Aluminium-Tragrohr
|
Höhe unter Sockeleinheit
|
780 mm
|
Farbe
|
Aluminium schwarz
|
Produktgewicht
|
0,325 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
82,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
304,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
44,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
27,850 kg