|
|
|
XVC1B3K
100 mm Tower ROGBC, sockelmontiert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVC1
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verdrahtete Kompaktsignalsäulen
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
3 beleuchtete Einheiten
|
Tonsignalisierung
|
Ohne
|
Montagedurchmesser
|
100 mm
|
Komponentenname
|
XVC
|
Lichtquelle
|
LED Dauerlicht oder blinkend rot
LED Dauerlicht oder blinkend orange
LED Dauerlicht oder blinkend grün
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Polykarbonat: beleuchtete Einheit
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit
PBT + ABS (UL94-V0): obere Abdeckung
|
Produktmontage
|
Auf Sockel
|
Kabel-Querschnitt
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
AWG-Messgerät
|
AWG 18
AWG 22
|
Kabellänge
|
500 mm
|
Beschriftung
|
CE
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,8 kV
|
Stromaufnahme
|
300 mA
|
Blitzfrequenz
|
0,7…3 Hz
|
Produktgewicht
|
1,1 kg
|
Höhe
|
372 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
21,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,922 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
25,798 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|