Schneider-Electric
 
XVC4B15S Bild- scope
XVC4B15S
Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz
EAN Code EAN Code: 
3606480032479
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVC4
Produkt- oder Komponententyp Verdrahtete Kompaktsignalsäulen
Typ der Anzeigeeinheit 1 beleuchtete Einheit
Tonsignalisierung Akustikelement
Montagedurchmesser 40 mm
Komponentenname XVC
Kurzbezeichnung des Geräts XVC
Lichtquelle LED Dauerlicht oder blinkend rot
Art des Versorgungsstromkreises AC/DC
Geräuschpegel 70…85 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m
Zusatzmerkmale
Material Polykarbonat: beleuchtete Einheit
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit
PBT + ABS (UL94HB): obere Abdeckung
SGP (verchromt): Stützrohr
Montageort Auf Stützrohr, 17 mm
Produktmontage Auf Stützrohr, 17 mm
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 24 V
Kabel-Querschnitt 0,33 mm²
AWG-Messgerät AWG 22
Kabellänge 900 mm
Beschriftung CE
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,8 kV
Stromaufnahme 65 mA
Grundfrequenz 2,23 kHz
Blitzfrequenz 1 Hz
Produktgewicht 0,6 kg
Höhe 524,5 mm
Montage
Normen IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
Produktzertifizierungen UL
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 61140
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP23 Installation auf vertikaler Oberfläche entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 75,000 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 676,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 17,000 cm
VPE 2 Breite 36,000 cm
VPE 2 Länge 77,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,713 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 31,139 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 13
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months