|
|
|
XVMB2RAGWSB
Leuchtsäule vorkonfektioniert, 3-stufig rot orange grün, 24V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
3 beleuchtete Einheiten
|
Komponentenname
|
XVM
|
Lichtquelle
|
Grün superhelle LED mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung
Orange superhelle LED mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung
Rot superhelle LED mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung
|
Lampenfassungsfarbe
|
Rot/orange/grün
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
|
Typ der Anzeigeeinh.-Basis
|
Sockel ohne Summer
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Abdeckung
Kunststoffbefestigungsplatte
Grundelement
|
Montagedurchmesser
|
45 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Anschlussleitungen, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Beschriftung
|
CE
|
Montagehalterung
|
Basis
|
Kurzschlussschutz
|
0,2 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
Leistungsaufnahme
|
18 mA auf Grundeinheit
20 mA auf Blitzröhreneinheit
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Blinkfrequenz
|
0,8 Hz
|
Grundfrequenz
|
4 kHz
|
Produktgewicht
|
0,241 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 horizontale Position entspricht IEC 60529
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60947-1
Klasse II entspricht IEC 60947-5-1
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Beschichtung
|
TC
|
Geräuschpegel
|
0…80 dB bei 1 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
435 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|