|
|
|
XVMC29B3T
ROHR UND BASIS MIT SUMMER 24V
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundgeräte-Satz
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
250 mm Tragerohr
Abdeckung
Winkel
Grundelement
|
Komponentenname
|
XVM
|
Typ der Anzeigeeinh.-Basis
|
Sockel mit integriertem Summer
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser
|
45 mm
|
Signaltyp
|
Verschiedene Signalarten und Lautstärken einstellbar
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC/DC
|
Gehäusefarbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1 x 0,325-1 x 1,5 mm²
|
Beschriftung
|
CE
|
Stromaufnahme
|
< 15 mA
|
Grundfrequenz
|
4 kHz
|
Produktgewicht
|
0,308 kg
|
Montage
Geräuschpegel
|
0…80 dB bei 1 m
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-5-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP40 beliebige Lage außer senkrecht entspricht IEC 60529
IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
|
Beschichtung
|
TC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
316,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,222 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|