Schneider-Electric
 
XVMC29M3T Bild- scope
XVMC29M3T
ROHR UND BASIS MIT SUMMER 230V
EAN Code: 
3389119004367
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XVM
Produkt oder Komponententyp Grundgeräte-Satz
Packungsinhalt 250 mm Tragerohr
Grundelement
Abdeckung
Winkel
Komponentenname XVM
Typ der Anzeigeeinh.-Basis Sockel mit integriertem Summer
Nennhilfsspannung [UH,nom] 230-240 V
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser 45 mm
Signaltyp Verschiedene Signalarten und Lautstärken einstellbar
Art des Hilfsspannungsversorgung AC
Gehäusefarbe Weiß
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1 x 0,325-1 x 1,5 mm²
Kennzeichnung CE
Leistungsaufnahme < 18 mA
Grundfrequenz 4 kHz
Produktgewicht 0,308 kg
Montage
Geräuschpegel 0…80 dB bei 1 m
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen CCC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-5-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP40 beliebige Lage außer senkrecht entspricht IEC 60529
IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TC
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 316 g
Höhe VPE1 4 cm
Breite VPE1 10 cm
Länge VPE1 32 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 15
Gewicht VPE2 5,21 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months