|
|
|
XVMC34
Leuchtelement, Ø 45, rot, BA 15d, Lampe n. mitgeliefert, <= 230V AC DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeigeleiste
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
Beleuchtete Einheit
|
Komponentenname
|
XVM
|
Lichtquelle
|
Ohne Leuchtmittel, rot
|
Lampentyp
|
Glühlampe mit BA 15d Sockel
Super bright LED
Blitzentladungsöhre
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
<= 230 V AC/DC
|
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser
|
45 mm
|
Bauweise
|
Kundebaugruppe
|
Max. Verlustleistung in W
|
5 W
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1 x 0,325-1 x 1,5 mm²
|
Beschriftung
|
CE
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Leuchtdichte
|
650 cd/m²
|
CAD-Gesamtbreite
|
47 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
65 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
47 mm
|
Produktgewicht
|
0,04 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CCC
|
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40 beliebige Lage außer senkrecht entspricht IEC 60529
IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-5-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 61140
Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 60947-1
Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 60947-5-1
Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 61140
|
Beschichtung
|
TC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,436 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|