Schneider-Electric
 
XVMC36 Bild- scope
XVMC36
Leuchtelement, Ø 45, blau, BA 15d, Lampe n. mitgeliefert, <= 230V AC DC
EAN Code EAN Code: 
3389119004275
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVM
Produkt- oder Komponententyp Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit Beleuchtete Einheit
Komponentenname XVM
Lichtquelle Ohne Leuchtmittel, blau
Lampentyp Glühlampe mit BA 15d Sockel
Super bright LED
Blitzentladungsöhre
[UH,nom] Nennhilfsspannung <= 230 V AC/DC
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser 45 mm
Bauweise Kundebaugruppe
Max. Verlustleistung in W 5 W
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1 x 0,325-1 x 1,5 mm²
Beschriftung CE
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
Leuchtdichte 650 cd/m²
CAD-Gesamtbreite 47 mm
CAD-Gesamthöhe 65 mm
CAD-Gesamttiefe 47 mm
Produktgewicht 0,04 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
Normen IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C
Schutzart (IP) IP40 beliebige Lage außer senkrecht entspricht IEC 60529
IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-5-1
Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 61140
Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 60947-1
Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 60947-5-1
Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 61140
Beschichtung TC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,8 cm
VPE 1 Breite 4,8 cm
VPE 1 Länge 7,9 cm
VPE 1 Gewicht 45,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,434 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 51
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months