|
|
|
XVMM2RAGSSB
Signalsäule mit Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
3 beleuchtete Einheiten
|
Komponentenname
|
XVM
|
Lichtquelle
|
Grün superhelle LED mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung
Orange superhelle LED mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung
Rot superhelle LED mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung
|
Lampenfassungsfarbe
|
Rot/orange/grün
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
230 V AC
|
Typ der Anzeigeeinh.-Basis
|
Sockel mit integriertem Summer
|
Montagemodus
|
Vertikal
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Grundelement
Abdeckung
Kunststoffbefestigungsplatte
Aluminium-Halterohr
|
Montagedurchmesser
|
45 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Anschlussleitungen, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Beschriftung
|
CE
|
Montagehalterung
|
Aluminium Schlauch
|
Kurzschlussschutz
|
0,2 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
Leistungsaufnahme
|
18 mA auf Grundeinheit
15 mA auf dauernd leuchtende LED-Einheit
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Grundfrequenz
|
4 kHz
|
Produktgewicht
|
0,453 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60947-1
Klasse I entspricht IEC 60947-5-1
Klasse I entspricht IEC 61140
|
Beschichtung
|
TC
|
Geräuschpegel
|
0…80 dB bei 1 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
54,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
582,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,84 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
71,56 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|