Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVM
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Ø 20 mm-Aluminium-Halterohr mit Metallbügell
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Support tube
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teiletyp
|
Halterohr mit Bügel
|
Produktkompatibilität
|
XVM.
|
Farbe
|
Aluminium
|
Höhe unter Sockeleinheit
|
113 mm
|
Länge
|
100 mm
|
Produktgewicht
|
0,198 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
202,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,401 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
240
|
VPE 3 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
240,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
147,12 kg