Schneider-Electric
 
XVMZ03 Bild- scope
XVMZ03
Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung
EAN Code EAN Code: 
3389119004381
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVM
Zubehör / Teilebezeichnung Ø 20 mm-Aluminium-Halterohr mit Kunststoff-Befestigungssockel
Produkt- oder Komponententyp Support tube
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Zielkategorie Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teiletyp Halterohr m Bef-Sockel
Produktkompatibilität XVM.
Höhe unter Sockeleinheit 228 mm
Länge 250 mm
Farbe Weiß
Produktgewicht 0,108 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 148,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,75 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months