|
|
|
XVSV9BBN
Elektronischer Alarmgeber, Harmony XVS, schwarz, NPN, 97dB, 96mm DIN Schiene, 12-24V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einstellbarer elektronischer Alarm
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
Akustikelement
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XVSV
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Dunkelgrau
|
Eingangstyp
|
Bit: Eingang, 6 Kanäle
Binär: Eingang, 63 Kanäle
|
Bauweise
|
Fertig montiert
|
Material
|
PC (Polykarbonat): Gehäuse
PC (Polykarbonat): Rückseitige Abdeckung
TPE (Thermoplastisches Elastomer): Frontplatte
NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
|
Beschriftung
|
CE
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht EN/IEC 61140
|
Montagehalterung
|
96 mm DIN rail
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
12 - 24 V DC
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
10-30 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V
|
Einschaltstrom
|
30 A
|
Zugehörige Absicherung
|
1 A
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht IEC 60947-1
|
Leistungsaufnahme in W
|
3,8 W
|
Leistungsaufnahme
|
160 mA bei 24 V DC
|
Klemmverbindungskapazität
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Geräteanwendung
|
U-Bahn
Drucken
Verpackung
|
Montagedurchmesser
|
105 mm
|
Breite
|
105 mm
|
Höhe
|
105 mm
|
Tiefe
|
50,1 mm
|
Produktgewicht
|
0,268 kg
|
Montage
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Signaltyp
|
Einstellbare Töne
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
35…85 % Betauung nicht zulässig
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn
|
Schutzart (IP)
|
Auf Montageplatte montiert: IP65 entspricht EN/IEC 60529
Wandmontage: IP20
|
Geräuschpegel
|
0…97 dB (Anhalten oder unterdrücken) bei 1 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
546,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,142 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|