|
|
|
XVUC45
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, orange, Blinklicht, IP65, 24V ACDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulare Signalsäule
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
LED-Leuchtelement
|
Montagedurchmesser
|
60 mm
|
Komponentenname
|
XVU
|
Lichtquelle
|
LED, orange
|
Geräteanwendung
|
Automobilindustrie
Maschinenwerkzeuge
Verpackungsmaschine
|
Zusatzmerkmale
Signaltyp
|
Blinkend
|
Bauweise
|
Bis zu 4 Einheiten mit Buzzer
Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
|
Material
|
PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
PC (Polykarbonat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
|
Max. Verlustleistung in W
|
0,9 W
|
Signaltyp
|
Blinklicht
|
Länge
|
50 mm
|
Produktgewicht
|
0,064 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CE
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
144,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,079 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
192
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
39,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|