Schneider-Electric
 
XVUC46 Bild- scope
XVUC46
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Blinklicht, IP65, 24V ACDC
EAN Code EAN Code: 
3606480886973
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVU
Produkt- oder Komponententyp Modulare Signalsäule
Typ der Anzeigeeinheit LED-Leuchtelement
Montagedurchmesser 60 mm
Komponentenname XVU
Lichtquelle LED, blau
Geräteanwendung Maschinenwerkzeuge
Automobilindustrie
Verpackungsmaschine
Zusatzmerkmale
Signaltyp Blinkend
Bauweise Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Bis zu 4 Einheiten mit Buzzer
Material PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
PC (Polykarbonat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC
Max. Verlustleistung in W 1,2 W
Signaltyp Blinklicht
Länge 50 mm
Produktgewicht 0,064 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart (IP) IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Vibrationsfestigkeit 2 Gn
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 9,1 cm
VPE 1 Länge 13,3 cm
VPE 1 Gewicht 143,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,061 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 192
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 52,456 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 10
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate