|
|
|
XVUC64
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, rot, Blitzlicht, IP65, 24V ACDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulare Signalsäule
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
LED-Leuchtelement
|
Montagedurchmesser
|
60 mm
|
Komponentenname
|
XVU
|
Lichtquelle
|
LED, rot
|
Geräteanwendung
|
Automobilindustrie
Verpackungsmaschine
Maschinenwerkzeuge
|
Zusatzmerkmale
Signaltyp
|
Hohes Blinken
|
Bauweise
|
Zusammenbau durch Anwender, bis zu 3 Elemente
|
Material
|
PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
|
Max. Verlustleistung in W
|
2,8 W
|
Leistungsaufnahme
|
<= 150 mA
|
Signaltyp
|
Hohes Blinken
|
Länge
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,085 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
EAC
RCM
CCC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
164,0 g
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|