|
|
|
XVUC66
Ø 60mm LED-Leuchtelement XVU, Blitzlicht, blau, IP65, 24V
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XVU
|
Produkt oder Komponententyp
|
Modulare Signalsäule
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
LED-Leuchtelement
|
Montagedurchmesser
|
60 mm
|
Komponentenname
|
XVU
|
Lichtquelle
|
LED, blau
|
Geräteanwendung
|
Automobilindustrie
Verpackungsmaschine
Maschinenwerkzeuge
|
Zusatzmerkmale
Signaltyp
|
Hohes Blinken
|
Bauweise
|
Zusammenbau durch Anwender, bis zu 3 Elemente
|
Material
|
PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V AC/DC
|
Maximale Verlustleistung in W
|
2,8 W
|
Leistungsaufnahme
|
<= 150 mA
|
Signaltyp
|
Hohes Blinken
|
Länge
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,085 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
EAC
RCM
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 gn
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
163,0 g
|
Höhe VPE1
|
9,2 cm
|
Breite VPE1
|
9,2 cm
|
Länge VPE1
|
13,3 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
24
|
Gewicht VPE2
|
4,771 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|