Schneider-Electric
 
XVUC68 Bild- scope
XVUC68
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, gelb, Blitzlicht, IP65, 24V ACDC
EAN Code EAN Code: 
3606480887116
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVU
Produkt- oder Komponententyp Modulare Signalsäule
Typ der Anzeigeeinheit LED-Leuchtelement
Montagedurchmesser 60 mm
Komponentenname XVU
Lichtquelle LED, gelb
Geräteanwendung Automobilindustrie
Verpackungsmaschine
Maschinenwerkzeuge
Zusatzmerkmale
Signaltyp Hohes Blinken
Bauweise Zusammenbau durch Anwender, bis zu 3 Elemente
Material PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC
Max. Verlustleistung in W 2,8 W
Leistungsaufnahme <= 150 mA
Signaltyp Hohes Blinken
Länge 60 mm
Produktgewicht 0,085 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CE
EAC
RCM
CCC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart (IP) IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Vibrationsfestigkeit 2 Gn
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,2 cm
VPE 1 Breite 9,2 cm
VPE 1 Länge 13,3 cm
VPE 1 Gewicht 163,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,759 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 192
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 31,296 kg
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate