Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XVUZ02Q |
Schneider-Electric
 
XVUZ02Q Bild- scope
XVUZ02Q
Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, silber, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC
EAN CodeEAN Code: 
3606480556029
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVU
Produkt- oder Komponententyp Modulare Signalsäule
Zubehör / Teiletyp Befestigungsplatte
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Komponentenname XVU
Montagedurchmesser 60 mm
Zusatzmerkmale
Polhöhe 100 mm
Montagehalterung Platte mit Stange
Produktkompatibilität Oben: AC Gehäuse
Oben: DC Gehäuse
Oben: schwenkbare Montagehalterung
Material PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC (Polykarbonat)
Aluminium
Gehäusefarbe Silber
Anschlüsse - Klemmen Einschieben
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC
110 - 240 V AC
Länge 117 mm
Produktgewicht 0,132 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Schutzart (IP) IP65
Produktzertifizierungen CSA
CE
UL
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 9,1 cm
VPE 1 Länge 26,8 cm
VPE 1 Gewicht 302,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,46 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 53,992 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate