|
|
|
XVUZ400T
Montageplatte auf Metall-Winkel, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 400mm, 24V ACDC, 110-240V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulare Signalsäule
|
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Komponentenname
|
XVU
|
Montagedurchmesser
|
60 mm
|
Zusatzmerkmale
Polhöhe
|
400 mm
|
Montagehalterung
|
Befestigungswinkel mit Rohr
|
Produktkompatibilität
|
Oben: AC/DC Gehäuse
|
Material
|
PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC (Polykarbonat)
Aluminium
|
Gehäusefarbe
|
Schwarz
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschieben
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
110 - 240 V AC
|
Länge
|
450 mm
|
Produktgewicht
|
0,32 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP32
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
56,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
669,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,280 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
40,2 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|