|
|
|
XVUZ800
Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 800mm, 24V ACDC, 110-240V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulare Signalsäule
|
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Komponentenname
|
XVU
|
Montagedurchmesser
|
60 mm
|
Zusatzmerkmale
Polhöhe
|
800 mm
|
Montagehalterung
|
Platte mit Stange
|
Produktkompatibilität
|
Oben: AC/DC Gehäuse
|
Material
|
PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC (Polykarbonat)
Aluminium
|
Gehäusefarbe
|
Schwarz
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschieben
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
110 - 240 V AC
|
Länge
|
817 mm
|
Produktgewicht
|
0,43 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
96,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
909,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
35,908 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|