Schneider-Electric
 
XX218A3PHM12 Bild- scope
XX218A3PHM12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, zur Füllstandskontrolle, Sn 0,5m, 1S, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119029865
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe Anwendung
Bezeichnung des Sensors XX2
Sensorausführung Zylindrisch M18
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 0,5 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
Produktspezifische Anwendung Zur Kontrolle von 2 Füllständen, Leerung
[Sd] Schaltabstand 0,051…0,508 m
Strahlwinkel 6 °
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Valox
Material der Vorderseite Epoxid
Gewindetyp M18 x 1
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0,051…0,508 m (Lernmodus)
Maximaler Öffnungsweg 2,5 mm
Blind-Zone 0…51 mm
Übertragungsfrequenz 300 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 1,27 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -7…7 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 2,5 mm bei 0,15 m
Status-LED Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (zweifarbig)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Stromaufnahme 40 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 1 V
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 15 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1000 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 43 mm
Höhe 18 mm
Breite 18 mm
Tiefe 79 mm
Produktgewicht 0,033 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen cCSAus
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 45,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 991,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months