Schneider-Electric
XX230A12NA00M12 Bild- scope
XX230A12NA00M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig, Sn 1m, 2S, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119128896
HEUTE
JUN 01, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XX2
Sensorausführung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 1 m einstellbar mit Teach-in-Taste
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Diskrete Ausgangsfunktion 2S
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
Produktspezifische Anwendung Zur Überwachung von 2 Füllständen
[Sd] Schaltabstand 0,051…0,991 m
Strahlwinkel 10 °
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ULTEM
Material der Vorderseite Silikon
Gewindetyp M30 x 1.5
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Funktion verfügbar Ohne Synchroniserungsmodus
Gesicherter Schaltabstand 0,051…0,991 m (Lernmodus)
Maximaler Öffnungsweg 2,5 mm
Blind-Zone 0…51 mm
Übertragungsfrequenz 200 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,9 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -10…10 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 1,6 mm bei 0,635 m
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (grün/rot (blinkend))
Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (grün/rot (blinkend))
Distanzanzeige: 1 LED (gelb)
Stromaufnahme 100 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 1 V
Max. Verzögerung zuerst 1000 ms
Max. Verzögerungsreaktion 150 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1000 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 45 mm
Höhe 35 mm
Breite 35 mm
Tiefe 85 mm
Produktgewicht 0,091 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen cCSAus
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -10…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,6 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 15,2 cm
VPE 1 Gewicht 89,993 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months