|
|
|
XX230A20PA00M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig, Sn 2m, 1Ö+1S, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensortyp
|
Ultraschallsensor
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Bezeichnung des Sensors
|
XX2
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M30
|
Meldesystem
|
Lichttaster
|
Nennschaltabstand
|
2 m einstellbar mit Teach-in-Taste
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö+1S
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zur Kontrolle von 2 Füllständen, Leerung
|
[Sd] Schaltabstand
|
0,12…2 m
|
Strahlwinkel
|
10 °
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ULTEM
|
Material der Vorderseite
|
Silikon
|
Gewindetyp
|
M30 x 1.5
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…28 V DC
|
Funktion verfügbar
|
Ohne Synchroniserungsmodus
|
Gesicherter Schaltabstand
|
0,12…2 m (Lernmodus)
|
Maximaler Öffnungsweg
|
2,5 mm
|
Blind-Zone
|
0…120 mm
|
Übertragungsfrequenz
|
200 kHz
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0,9 %
|
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
|
-10…10 °
|
Mindestgröße von erkannten Objekten
|
Zylinderdurchmesser 1,6 mm bei 0,635 m
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (grün/rot (blinkend))
Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (grün/rot (blinkend))
Distanzanzeige: 1 LED (gelb)
|
Stromaufnahme
|
100 mA
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Max. Spannungsabfall
|
1 V
|
Max. Verzögerung zuerst
|
1000 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
150 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
1000 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
45 mm
|
Höhe
|
35 mm
|
Breite
|
35 mm
|
Tiefe
|
85 mm
|
Produktgewicht
|
0,091 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-2
|
Produktzertifizierungen
|
UL
cCSAus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-10…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
123,967 g