Schneider-Electric
XX500A0KC00L3 Bild- scope
XX500A0KC00L3
Ultraschallsensor, Sonderausführung
HEUTE
JUN 01, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XX5
Sensorausführung Zylindrisch M12
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 0,05 m fest
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Diskrete Ausgangsfunktion 2S
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP und NPN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Kabel M8 4-polig, 3 m Kabellänge
[Sd] Schaltabstand 0,0064…0,051 m
Strahlwinkel 11 °
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ULTEM
Material der Vorderseite Epoxid
Gewindetyp M12 x 1
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0,0064…0,051 m
Maximaler Öffnungsweg 0,7 mm
Blind-Zone 0…6,4 mm
Übertragungsfrequenz 500 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,7 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -10…10 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 2,5 mm
Flachstab 1 mm breit
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Stromaufnahme 25 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 1 V
Taktfrequenz <= 125 Hz
Max. Verzögerung zuerst 20 ms
Max. Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 38 mm
Höhe 12 mm
Breite 12 mm
Tiefe 50 mm
Produktgewicht 0,011 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 14,5 cm
VPE 1 Länge 14,5 cm
VPE 1 Gewicht 569,984 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate