Schneider-Electric
 
XX518A3NAM12 Bild- scope
XX518A3NAM12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5m, 1S, M12
EAN Code EAN Code: 
3389110974638
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XX5
Sensordesign Zylindrisch M18
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 0,5 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
[Sd] Schaltabstand 0,051…0,508 m
Strahlwinkel 6 °
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Valox
Material der Vorderseite Epoxid
Gewindetyp M18 x 1
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0,051…0,508 m (Lernmodus)
Maximaler Öffnungsweg 2,5 mm
Blind-Zone 0…51 mm
Übertragungsfrequenz 300 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 1,27 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -7…7 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 2,5 mm bei 0,15 m
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Stromaufnahme 40 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 1 V
Taktfrequenz <= 40 Hz
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 10 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 10 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 43 mm
Höhe 18 mm
Breite 18 mm
Tiefe 79 mm
Produktgewicht 0,033 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen UL
cCSAus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,5 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 3,6 cm
VPE 1 Gewicht 50,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 850,0 g
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 435317c3-e86a-47b7-acde-88c832f96adb
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months