Schneider-Electric
 
XX8D1A1PAM12 Bild- scope
XX8D1A1PAM12
Ultraschallsensor 80x80, Sn 1m, 1S, M12
EAN Code: 
3389119029957
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XX8
Sensorausführung Flache Form 80 x 80 x 34
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 1 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Funktion digitaler Ausgang 1S
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Digitaler Ausgang PNP
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
Schaltabstand [Sd] 0,1…1 m
Strahlwinkel 7 °
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Valox
Frontmaterial Epoxid
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0,1…1 m (Lernmodus)
Maximaler Öffnungsweg 2,5 mm
Blind-Zone 0…100 mm
Übertragungsfrequenz 180 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,9 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -7…7 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 50,8 mm bei 1 m
Status-LED Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (zweifarbig)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Leistungsaufnahme 60 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA
Maximaler Spannungsabfall 1,5 V
Taktfrequenz <= 70 Hz
Max. Verzögerung zuerst 75 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 15 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 75 ms
Kennzeichnung CE
Höhe 80 mm
Breite 83 mm
Tiefe 34 mm
Produktgewicht 0,3 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen UL
CCSAus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 320 g
Höhe VPE1 0,41 cm
Breite VPE1 9,5 cm
Länge VPE1 13,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 13
Gewicht VPE2 4,666 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months