|
|
|
XX930A1A2M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 1m, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensortyp
|
Ultraschallsensor
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Bezeichnung des Sensors
|
XX9
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M30
|
Meldesystem
|
Lichttaster
|
Nennschaltabstand
|
1 m einstellbar mit Teach-in-Taste
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Analoge Ausgangsfunktion
|
4 - 20 mA
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
15 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12 4-polig
|
[Sd] Schaltabstand
|
0,051…0,991 m
|
Strahlwinkel
|
10 °
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ULTEM
|
Material der Vorderseite
|
Silikon
|
Gewindetyp
|
M30 x 1.5
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
14…28 V DC
|
Funktion verfügbar
|
Ohne Synchroniserungsmodus
|
Gesicherter Schaltabstand
|
0,051…0,991 m (Lernmodus)
|
Blind-Zone
|
0…51 mm
|
Übertragungsfrequenz
|
200 kHz
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0,9 %
|
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
|
-8…8 °
|
Mindestgröße von erkannten Objekten
|
Zylinderdurchmesser 1,6 mm bei 0,635 m
|
Status-LED
|
Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (zweifarbig)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Stromaufnahme
|
60 mA
|
Maximale Schaltleistung
|
10 - 500 Ohm Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Einrichten
|
Flanke mit Teach-in-Taste einstellbar
|
Max. Verzögerung zuerst
|
720 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
25 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
25 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
45 mm
|
Höhe
|
35 mm
|
Breite
|
35 mm
|
Tiefe
|
85 mm
|
Produktgewicht
|
0,095 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-2
|
Produktzertifizierungen
|
cCSAus
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
134 g