Schneider-Electric
 
XX930S1A2M12 Bild- scope
XX930S1A2M12
M30-Ultraschallsensor, Edelstahl, Sn 1m, 4-20mA, ,12
EAN Code: 
3389118031340
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XX9
Sensorausführung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 1 m einstellbar mit Teach-in-Taste
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA
Nennhilfsspannung [UH,nom] 15 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
Schaltabstand [Sd] 0,051…0,991 m
Strahlwinkel 10 °
Schutzart (IP) IP65entsprichtIEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Edelstahl 303
Frontmaterial Silikon
Gewindetyp M30 x 1,5
Versorgungsspannungsgrenzen 14…28 V DC
Funktion verfügbar Ohne Synchroniserungsmodus
Gesicherter Schaltabstand 0,051…0,991 m (Lernmodus)
Blind-Zone 0…51 mm
Übertragungsfrequenz 200 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,9 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -8…8 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 1,6 mm bei 0,635 m
Status-LED Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (zweifarbig)
Supply on: 1 LED (green)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Leistungsaufnahme 60 mA
Maximale Schaltleistung 10 - 500 Ohm Überlast- und Kurzschlussschutz
Einrichten Flanke mit Teach-in-Taste einstellbar
Max. Verzögerung zuerst 720 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 25 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 25 ms
Kennzeichnung CE
Gewindelänge 45 mm
Höhe 35 mm
Breite 35 mm
Tiefe 85 mm
Produktgewicht 0,095 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen UL
CCSAus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,180 kg
Höhe VPE1 1,420 dm
Breite VPE1 0,710 dm
Länge VPE1 0,550 dm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months