Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XX9D1A1C2M12 |
Schneider-Electric
 
XX9D1A1C2M12 Bild- scope
XX9D1A1C2M12
Ultraschallsensor 80x80, Sn 1m, 4-20mA, M12
EAN CodeEAN Code: 
3389119029971
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XX9
Sensordesign Flache Form 80 x 80 x 34
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 1 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA
Nennhilfsspannung [UH,nom] 15 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
[Sd] Schaltabstand 0,1…1 m
Strahlwinkel 7 °
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Valox
Material der Vorderseite Epoxid
Gewindetyp M30 x 1.5
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0,1…1 m (Lernmodus)
Blind-Zone 0…100 mm
Übertragungsfrequenz 180 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,9 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -5…5 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 50,8 mm bei 1 m
Status-LED Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (zweifarbig)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Stromaufnahme 60 mA
Maximale Schaltleistung 350 Ohm Überlast- und Kurzschlussschutz
Einrichten Flanke mit Teach-in-Taste einstellbar
Max. Verzögerung zuerst 1200 ms
Max. Verzögerungsreaktion 250 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 250 ms
Beschriftung CE
Produktgewicht 0,3 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen cCSAus
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,4 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 13,2 cm
VPE 1 Gewicht 318 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 13
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,125 kg
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 13
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,589 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 435317c3-e86a-47b7-acde-88c832f96adb
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months