Schneider-Electric
XXA30P1PM12 Bild- scope
XXA30P1PM12
M30-Ultraschallsensor abgewinkelt Kunststoffgehäuse , SN=1M, PNP, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119644556
HEUTE
APR 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXA
Sensorausführung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster (mit 90°-Kopf)
Nennschaltabstand 1 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
1 m Software with kit
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Verdrahtungstechnik 5-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 5-polig
[Sd] Schaltabstand 0,155…1 m
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP67
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Material der Vorderseite Epoxid
Gummi
Harz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Funktion verfügbar Mit Synchronisierungsmode
Software konfigurierbar
Gesicherter Schaltabstand 0,155…1 m (Lernmodus)
Blind-Zone 155 mm
Übertragungsfrequenz 120 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,1 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -15…15 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 1 mm bei 1 m
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
Stromaufnahme 65 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 2 V
Taktfrequenz 11 Hz
Einrichten Lernmodus
Konfigurationssoftware
Max. Verzögerung zuerst 120 ms
Max. Verzögerungsreaktion 45 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 45 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 74,7 mm
Höhe 30 mm
Breite 30 mm
Tiefe 129,6 mm
Produktgewicht 0,095 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
Produktzertifizierungen cULus
E2
RCM
Ecolab
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,32 cm
VPE 1 Breite 9,65 cm
VPE 1 Länge 13,21 cm
VPE 1 Gewicht 0,14 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months