Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XXR12A8KAM8 |
Schneider-Electric
 
XXR12A8KAM8 Bild- scope
XXR12A8KAM8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8
EAN CodeEAN Code: 
3389119052238
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschall-Sensorempfänger
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXR
Sensordesign Zylindrisch M12
Meldesystem Einweg-Lichtschranke (benötigt einen XXT12A8M12-Sender)
Nennschaltabstand 0,2 m fest
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Diskrete Ausgangsfunktion 2S
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP und NPN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M8 4-polig
[Sd] Schaltabstand 0…0,2 m
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ULTEM
Material der Vorderseite Epoxid
Gewindetyp M12 x 1
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0…0,2 m
Stromaufnahme 50 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 1 V
Taktfrequenz <= 125 Hz
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 20 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 4 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 38 mm
Höhe 12 mm
Breite 12 mm
Tiefe 50 mm
Produktgewicht 0,011 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 8,800 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 679,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 435317c3-e86a-47b7-acde-88c832f96adb
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months