Schneider-Electric
XXS18B1VM12 Bild- scope
XXS18B1VM12
Ultraschallsensor M18 0-10V SN=1m
HEUTE
MAI 21, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXS
Sensorausführung Zylindrisch M18
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 1 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
1 m Software with kit
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 5-drahtig
Analoge Ausgangsfunktion 0 - 10 V
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 5-polig
[Sd] Schaltabstand 0,105…1 m
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP67
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Material der Vorderseite Epoxid
Gummi
Harz
Versorgungsspannungsgrenzen 14…30 V DC
Funktion verfügbar Mit Synchronisierungsmode
Software konfigurierbar
Gesicherter Schaltabstand 0,105…1 m (Lernmodus)
Blind-Zone 105 mm
Übertragungsfrequenz 200 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,1 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -10…10 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 1 mm bei 600 mm
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
Stromaufnahme 30 mA
Maximale Schaltleistung >= 1 kOhm Überlast- und Kurzschlussschutz
Einrichten Lernmodus
Konfigurationssoftware
Max. Verzögerung zuerst 180 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 100 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 45 mm
Höhe 18 mm
Breite 18 mm
Tiefe 64 mm
Produktgewicht 0,05 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
Produktzertifizierungen E2
cULus
RCM
Ecolab
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,1 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 362,874 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate