|
|
|
XXS30B4PM12
M30-Ultraschallsensor mit Metallgehäuse , SN=4M, PNP, M12
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensortyp
|
Ultraschallsensor
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Bezeichnung des Sensors
|
XXS
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M30
|
Meldesystem
|
Lichttaster
|
Nennschaltabstand
|
4 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
4 m Software with kit
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Funktion digitaler Ausgang
|
1S/1Ö programmierbar
|
Verdrahtungstechnik
|
5-drahtig
|
Digitaler Ausgang
|
PNP
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12 5-polig
|
Schaltabstand [Sd]
|
0,420…4 m
|
Schutzart (IP)
|
IP65entsprichtIEC 60529
IP67
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Frontmaterial
|
Epoxid
Gummi
Harz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Funktion verfügbar
|
Mit Synchronisierungsmode
Software konfigurierbar
|
Gesicherter Schaltabstand
|
0,420…4 m (Lernmodus)
|
Blind-Zone
|
420 mm
|
Übertragungsfrequenz
|
80 kHz
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0,1 %
|
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
|
-10…10 °
|
Mindestgröße von erkannten Objekten
|
Zylinderdurchmesser 1 mm bei 1,8 m
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
|
Leistungsaufnahme
|
65 mA
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
2 V
|
Taktfrequenz
|
2.7 Hz
|
Einrichten
|
Lernmodus
Konfigurationssoftware
|
Max. Verzögerung zuerst
|
250 ms
|
Maximale Verzögerungsreaktion
|
180 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
180 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
74,7 mm
|
Höhe
|
30 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Tiefe
|
119 mm
|
Produktgewicht
|
0,21 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
CULus
E2
EAC
RCM
Ecolab
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
258,0 g
|
Höhe VPE1
|
5,1 cm
|
Breite VPE1
|
7,7 cm
|
Länge VPE1
|
13 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|