|
|
|
XXS30P1PM12
M30-Ultraschallsensor mit Kunststoffgehäuse , SN=1M, PNP, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensortyp
|
Ultraschallsensor
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Bezeichnung des Sensors
|
XXS
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M30
|
Meldesystem
|
Lichttaster
|
Nennschaltabstand
|
1 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
1 m Software with kit
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Verdrahtungstechnik
|
5-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12 5-polig
|
[Sd] Schaltabstand
|
0,105…1 m
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP67
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Material der Vorderseite
|
Epoxid
Gummi
Harz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Funktion verfügbar
|
Mit Synchronisierungsmode
Software konfigurierbar
|
Gesicherter Schaltabstand
|
0,105…1 m (Lernmodus)
|
Blind-Zone
|
105 mm
|
Übertragungsfrequenz
|
200 kHz
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0,1 %
|
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
|
-10…10 °
|
Mindestgröße von erkannten Objekten
|
Zylinderdurchmesser 1 mm bei 600 mm
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
|
Stromaufnahme
|
30 mA
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Max. Spannungsabfall
|
2 V
|
Taktfrequenz
|
11 Hz
|
Einrichten
|
Lernmodus
Konfigurationssoftware
|
Max. Verzögerung zuerst
|
120 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
45 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
45 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
39,95 mm
|
Höhe
|
30 mm
|
Breite
|
30 mm
|
Tiefe
|
64,35 mm
|
Produktgewicht
|
0,05 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
96,06 g