Schneider-Electric
 
XXS30P8APM12 Bild- scope
XXS30P8APM12
Ultraschallsensor, Kunststoffgehäuse D30, 8 m-Reichweite Ausgang 4-20 mA, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119645010
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXS
Sensorausführung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 8 m einstellbar mit Teach-in-Taste
8 m Software with kit
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Analog + digital
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Verdrahtungstechnik 5-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 5-polig
[Sd] Schaltabstand 0,290…8 m
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP67
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Material der Vorderseite Epoxid
Gummi
Harz
Gewindetyp M30 x 1.5
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Funktion verfügbar Mit Synchronisierungsmode
Software konfigurierbar
Gesicherter Schaltabstand 0,290…8 m (Lernmodus)
Blind-Zone 290 mm
Übertragungsfrequenz 75 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,1 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -4…12 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 12 mm bei 1,8 m
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (grün/gelb)
Ausgangsstatus: 1 LED (Mehrfarbig)
Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
Stromaufnahme 50 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Maximale Schaltleistung 250 Ohm mit 12 V DC Überlast- und Kurzschlussschutz
850 Ohm mit 24 V DC
Max. Spannungsabfall 2 V
Taktfrequenz <= 2 Hz
Einrichten Lernmodus
Konfigurationssoftware
Max. Verzögerung zuerst 600 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 500 ms
Beschriftung CE
CULus
Gewindelänge 43,2 mm
Höhe 30 mm
Breite 43,2 mm
Tiefe 116,3 mm
Produktgewicht 0,14 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
Produktzertifizierungen cULus
E2
Ecolab
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,7 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 13,3 cm
VPE 1 Gewicht 204,12 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months