Schneider-Electric
XXS30S2AM12 Bild- scope
XXS30S2AM12
M30-Ultraschallsensor mit Edelstahlgehäuse 316L , SN=2M, 4-20mA, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119644846
HEUTE
MAI 20, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXS
Sensorausführung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 2 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
2 m Software with kit
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 5-drahtig
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 5-polig
[Sd] Schaltabstand 0,155…2 m
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP67
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Edelstahl 316L
Material der Vorderseite Epoxid
Gummi
Harz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Funktion verfügbar Mit Synchronisierungsmode
Software konfigurierbar
Gesicherter Schaltabstand 0,155…2 m (Lernmodus)
Blind-Zone 155 mm
Übertragungsfrequenz 120 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,1 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -12…12 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 1 mm bei 1,4 m
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
Stromaufnahme 65 mA
Maximale Schaltleistung 250 Ohm mit 12 V DC Überlast- und Kurzschlussschutz
850 Ohm mit 24 V DC
Einrichten Lernmodus
Konfigurationssoftware
Max. Verzögerung zuerst 250 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 200 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 75,75 mm
Höhe 30 mm
Breite 30 mm
Tiefe 102,15 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
Produktzertifizierungen cULus
E2
RCM
Ecolab
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,318 cm
VPE 1 Breite 9,652 cm
VPE 1 Länge 13,208 cm
VPE 1 Gewicht 176,903 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months