Schneider-Electric
XXV18B1NBL5 Bild- scope
XXV18B1NBL5
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, NPN 1Ö, 5m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119128087
HEUTE
MAI 16, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXV
Sensorausführung Zylindrisch M18
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 0,05 m fest
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Diskrete Ausgangsfunktion
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Kabel, 5 m Kabellänge
[Sd] Schaltabstand 0,003…0,05 m
Strahlwinkel 10 °
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Messing
Material der Vorderseite Epoxid
Gewindetyp M18 x 1
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0,003…0,05 m
Maximaler Öffnungsweg 3 mm
Blind-Zone 0…3 mm
Übertragungsfrequenz 360 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 1,5 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -8…8 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 2 mm bei 0,02 m
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Stromaufnahme 15 mA
Maximaler Schaltstrom 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 2 V
Taktfrequenz <= 80 Hz
Max. Verzögerung zuerst 5 ms
Max. Verzögerungsreaktion 4 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 4 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 51 mm
Höhe 18 mm
Breite 18 mm
Tiefe 65 mm
Produktgewicht 0,2 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/- 2 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,6 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 9,4 cm
VPE 1 Gewicht 199,581 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months