|
|
|
XXV18B1PAM12
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensortyp
|
Ultraschallsensor
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Bezeichnung des Sensors
|
XXV
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Meldesystem
|
Lichttaster
|
Nennschaltabstand
|
0,05 m fest
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12 4-polig
|
[Sd] Schaltabstand
|
0,003…0,05 m
|
Strahlwinkel
|
10 °
|
Schutzart (IP)
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Messing
|
Material der Vorderseite
|
Epoxid
|
Gewindetyp
|
M18 x 1
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Gesicherter Schaltabstand
|
0,003…0,05 m
|
Maximaler Öffnungsweg
|
3 mm
|
Blind-Zone
|
0…3 mm
|
Übertragungsfrequenz
|
360 kHz
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
1,5 %
|
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
|
-8…8 °
|
Mindestgröße von erkannten Objekten
|
Zylinderdurchmesser 2 mm bei 0,02 m
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Stromaufnahme
|
15 mA
|
Maximaler Schaltstrom
|
200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Max. Spannungsabfall
|
2 V
|
Taktfrequenz
|
<= 80 Hz
|
Max. Verzögerung zuerst
|
5 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
4 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
4 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
51 mm
|
Höhe
|
18 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Produktgewicht
|
0,05 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-2
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 2 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,636 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,064 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,636 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
77,111 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
94
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,582 kg