Schneider-Electric
 
XXZKITDM6 Bild- scope
XXZKITDM6
XX-Programmierzubehör, Adapter M12 Stecker 4-polig auf Deutsch Buchse 6-polig
EAN Code EAN Code: 
3389110001334
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Zubehör-Bausatz
Zubehör / Zielkategorie Ultraschallsensor
Produktkompatibilität Ultrasonic sensor XXW -
Zubehör / Teilekategorie Konfigurationszubehör
Zubehör / Teiletyp Konfigurierungs-SW
Zusatzmerkmale
Steckertyp 6 Stifte DTM04-6P Steckverbinder
4-polig M12 Stecker Steckverbinder
Material Kunststoff und Metall
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…45 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 24,000 cm
VPE 1 Gewicht 55,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,424 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate