Schneider-Electric
XXZPB101 Bild- scope
XXZPB101
Teach-In-Taste, Eingabe des Erfassungsbereichs, für Ultraschallsensor
EAN Code EAN Code: 
3389119066105
HEUTE
JUN 18, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilebezeichnung Teach-Drucktaste
Zubehör / Zielkategorie Ultraschallsensor
Zubehör / Teilekategorie Sensorzubehör
Zubehör / Teiletyp Drucktaster
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XX518A3.AM12
XX7V1A1.AM12
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 3 Stifte gerade
1 Buchse 4-polig gerade
Produktgewicht 0,035 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,1 cm
VPE 1 Breite 6,6 cm
VPE 1 Länge 9,6 cm
VPE 1 Gewicht 136,078 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate