|
XY2CD111H29
Seilzugschalter (ohne Sicherheitsfunktion), 240VAC 10A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einfacher Seilzugschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XY2CD
|
Gehäusefarbe
|
Blau
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht EN/IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Zusatzmerkmale
Maxim. Länge des Auslösekabels
|
6 m
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Kunststoff
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
240 V
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Widerstand gegen Verdrehen
|
237 daN Antriebskopf
36 daN Betriebsring
|
Kabeleinführungsnummer
|
3 3 Kabeleinführungen für Pg 13,5 Kabelverschraubung für PG13,5
|
Mechanische Lebensdauer
|
1500000 Zyklen
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Kompatibilitätscode
|
XY2CD
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CCC
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
280,0 g